閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
実際の製品は異なる場合があります
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
製品コード: Z9000019
RevPi Con M-Busを使用して、RevPi Connectに
868 MHzワイヤレスM-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに
付属していません) を接続するための
SMAソケットがあります。ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5mm、
保護等級: IP20。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548096019 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのConBridge用ジャンパ。RevPiCon増設モジュールに接続するRevPi Connect専用
。