比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

680042
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

価格要問合せ
on request
総重量: 130 g
実量: 110 g
使用周囲温度: 0 - 40 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。