text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 個の商品が見つかりました
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5 mケーブル、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離 はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
RFID式安全近接スイッチPSENcode 3.x 用アクチュエータ、 PU = アクチュエータ1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、1方向駆動、 PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエー ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 1駆動方向、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュ ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル、1方向駆動、直列接続、 SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コー ...

価格要問合せ
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、1方向駆動、 PU = 完 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 1.5 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、 IP6K9K、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、 PU = コード化スイッ ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 1.5 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、SAR = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ (アクチュエータ ...

価格要問合せ
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 直列接続可能、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = アクチュエータ20 mm、1方向駆動、PU = 特定 完全コード化スイッチ1 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、IP69K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 1方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください