text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 個の商品が見つかりました
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
RFID式安全近接スイッチPSENcode 3.x 用アクチュエータ、 PU = アクチュエータ1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ3個 (OSSD1 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD2。

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD 1&2。

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD1。

価格要問合せ
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ2個 (OSSD1 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 1方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ (OSSD1&2 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、 PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 1駆動方向、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 1方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離 11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、 PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属)1 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 直列接続、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定コード化スイッチ (アクチュ ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属 ...

価格要問合せ
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、オスコネクタ M12/8ピン付き1.5 mケーブル、SIL 3、PL e、Cat. 4アプリケーションに対応、 IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、P ...

価格要問合せ
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
安全スイッチPSEN cs3.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください