text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 個の商品が見つかりました
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、SIL3ま たはPL eまでのアプリケーションに対応、IP67、標 準動作距離 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイ ...

価格要問合せ
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFID式安全近接スイッチ安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFID式安全近接スイッチ安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 ...

価格要問合せ
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き) ...

価格要問合せ
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、 ロング、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個、ATEX認証付き。 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 ...

価格要問合せ
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください