- ホーム
- センサ技術
- 安全カメラシステム
- PSENvip - プレスブレーキ用安全システム
- PSENvip
-
センサ技術 (1164)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (374)
- ガードロック付き安全スイッチ (263)
-
安全ライトカーテン (442)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (14)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (51)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (67)
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
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全カメラシステム (21)
- 安全レーダシステム (18)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (632)
- 小型コントローラ PNOZmulti (274)
- コントローラ (327)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (619)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (254)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
電源電圧U1のタイプ
- DC (8)
供給電圧2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
供給電圧 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 5.0 - 5.0 (2)
USBインタフェース数
使用周囲温度
ビーム数
センサ原理
- 光学式 (5)
動作範囲 (m) (m)
ESPEタイプ
- 4 (7)
ミューティング内蔵
- いいえ (6)
汚染度
過電圧カテゴリ
最大ケーブル長
DC消費電力 (W)
カスケード
- いいえ (6)
半導体出力数
- 1.0 (1)
イーサネットインタフェース数
デジタル入力数
- 1.0 - 1.0 (1)
取り付け位置
ブランキング
- はい (6)
OSSD出力数
分解能、保護等級
アプリケーション範囲
応答時間
接続タイプ
端子スタイル
接続端子
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
9 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
PSENvip受光器、左側ディスプレイ。
The product will be discontinued. The successor is 584100.
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
左側ディスプレイ付きPSENvip受光器、曲げ角度測定機能付き。
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSENvip受光器、同梱品:
オートメーションシステムPSS 4000用PSENvip RL D P。左側ディスプレイ。PL e SIL 3。IEC 61496-1
およびEN 12622に準拠した認証取得。
The product w ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSENvip R LRは、PSENvip2システムの受光器
で、最大18 mの範囲に対応します。対応機器として、投光器PSENvipEが必要です。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSENvip E、PSENvip R、PSENvip R LRの曲げ角度測定用モジュール
投光器、受光器、専用モジュールPSSu K FAU Pによる構成
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSENvip E、PSENvip R、PSENvip R LRの曲げ角度測定用モジュール
投光器、受光器、専用モジュールPSSu K FAU P、
ケージ式端子による構成
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成