text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
39 個の商品が見つかりました
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Xミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット2個、 固定部材1個、接続ケーブル1m×2本、ミューティングランプ、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Lミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット1個、 固定部材1個、接続ケーブル1m×2本、ミューティングランプ1個、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Tミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ4個、リフレクタ4個、ミューティングアームセット2個、 固定部材2個、接続ケーブル1m×4本、ミューティングランプ1個、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Lミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット1個、 固定部材1個

価格要問合せ
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Tミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ4個、リフレクタ4個、ミューティングアームセット2個、 固定部材2個

価格要問合せ
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Xミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット2個、 固定部材1個

価格要問合せ
PSEN opII muting box
6C000181
PSEN opII安全ライトカーテンおよびミューティングセンサ用ジャンクションボックス、 ミューティングランプ、オーバーライドキースイッチ、リセットボタン、評価装置//IO- Linkマスタ

価格要問合せ
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

価格要問合せ
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opIIライトカーテンまたは保護コラムの側面に アクセサリを取り付けるためのスロットナット。最小4つの部品パッケージ。

価格要問合せ
PSEN opII Bracket Kit
632015
PSEN optIIシリーズのライトカーテン固定用取り付けキット。

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大750mmのPSENo ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1800mmのPSE ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-060」(ミラー長さ600mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大450mmのPSENo ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1500mmのPSE ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1050mmのPSE ...

価格要問合せ
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
直径14 mm「フィンガープロテクション対応のライトカーテン」の機能点検用テストロッド。

価格要問合せ
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
直径30mm「ハンドプロテクション対応のライトカーテン」の機能点検用テストロッド。

価格要問合せ
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、2部品。

価格要問合せ
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、3部品。

価格要問合せ
PSEN opII Laserpointer
632014
ライトカーテンシリーズPSEN opt II用レーザ調整補助装置。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください