text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 個の商品が見つかりました
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety ...

価格要問合せ
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
センサTミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、

価格要問合せ
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
ベーシックライトカーテンPSENopXX-xx-xxx/1用センサ個別ミューティングアーム、 アクティブ、

価格要問合せ
PSEN op muting bracket kit
630824
2つのミューティングアームをPSEN opXX-xx-xxx/1シリーズのベース ライトカーテンに固定するための取り付けセット、

価格要問合せ
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
検出装置L ミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、

価格要問合せ
PSEN op cascading bracket
631061
2つのAdvancedライトカーテンを死角なしで 角に設置するための取り付けキット、

価格要問合せ
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
PSEN opXX-Aシリーズ用プログラミングアダプタ、PCソフトウェアを使用して、Advancedシリーズの ライトカーテンの すべての機能 (ミューティング、ブランキング、カスケード)を設定可能、ドングルを使用して、 ライトカーテンのコ ...

価格要問合せ
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
ベーシックライトカーテンPSENopXX-xx-xxx/1用センサ個別ミューティングアーム、 パッシブ、

価格要問合せ
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離 300 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective ...

価格要問合せ
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ120cm、ビーム距離 400 mm) を内蔵、ミラー数: 3.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective ...

価格要問合せ
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ100cm、ビーム距離 500 mm) を内蔵、ミラー数: 2.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective ...

価格要問合せ
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離 400 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective ...

価格要問合せ
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
N/O/N/C出力付き1チャンネルライトカーテン/受光器、 ASA ミューティングセンサ、供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 投光器 (630832) は 別途ご注文いただく必要があります、

価格要問合せ
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
1チャンネルライトカーテン/投光器、ミューティングセンサとして使用、 供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 受光器 (630831) は別途ご注文いただく必要があります、

価格要問合せ
PSEN op SL Bracket O
631182
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (O型)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=4個の取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN op SL Bracket C
631180
PSENopt SLシリーズのライトカーテン用取り付けキット (C形)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN op SL Bracket L
631181
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (L形)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
直径24 mmのテストロッド、ハンドプロテクション

価格要問合せ
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
PSEN op4F/H.../1およびPSEN op2H.../1用取り付けブラケット、回転可能 バージョン、PU=4ピース、

価格要問合せ
PSEN op Mirror-165/1
630904
幅80 mm、長さ165 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (165 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください