text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
21 個の商品が見つかりました
PIT es2u
400532
PITestop、非常停止ボタン、IP65、直径68 mm (大型)、 印字なし (ロゴなし)、取り付け直径22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es7u
400537
PITestop、非常停止ボタンIP6K9K、ロゴなし、衛生分野向け、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es5u
400535
PITestop、非常停止ボタンIP65、保護カラー付き、ロゴなし、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es8s
400138
PITestop、非常停止ボタンIP65、キースイッチ、非常停止シンボルおよび ロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es8u
400538
PITestop、オペレーション停止ボタンIP65、ロゴなし、キースイッチ、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es4u
400534
PITestop、非常停止ボタンIP65、照光式、保護カラー付き、ロゴなし、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es1u
400531
PITestop、オペレーション停止ボタンIP65、ロゴなし、取り付け直径: 22.3mm。

価格要問合せ
PIT es4s
400134
PITestop、非常停止ボタンIP65、照光式、非常停止シンボル、 保護カラーおよびロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es2s
400132
PITestop、非常停止ボタンIP65、非常停止シンボルおよび ロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es5s
400135
PITestop、非常停止ボタンIP65、非常停止シンボル、保護カラーおよび ロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es1s
400131
PITestop、非常停止ボタンIP65、非常停止シンボルおよびロゴ付き、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es3s
400133
PITestop、非常停止ボタンIP65、照光式、非常停止シンボルおよび ロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es3u
400533
PITestop、非常停止ボタン、IP65、直径55 mm、照光式、 印字なし (ロゴなし)、取り付け直径22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es3s-c
400143
PITestop、非常停止ボタンIP65、照光式、非常停止シンボル、 ロゴおよびケージ式端子付き、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es9u
400539
PITestop、PIT es Set9u-7の部品、400457。

価格要問合せ
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop、オペレーションの停止押しボタンIP65、LEDリング照明を含む 接続モジュール、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop、オペレーションの停止押しボタンIP65、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop、オペレーションの停止押しボタンIP65、キースイッチ、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop、非常停止ボタンIP65、保護カラー付き、 キーリリース付き、アクチュエータにピルツの記載なし、 取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop、非常停止ボタンIP65、ロゴなし、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください