比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ m B1

772101
PNOZ m B1
Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

価格要問合せ
 
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
テストパルス出力数: 4
DC消費電力: 18.5 W
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
ベースユニット: はい
端子タイプ: ケージ式端子台, スクリュー式端子
端子スタイル: プラグイン
使用雰囲気: 標準
幅: 45.0 mm
高さ: 101.4 mm
奥行き: 120.2 mm
総重量: 219 g
実量: 209 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。