text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大1 s/470 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大30 s/5 mΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/1000SEC.
326701
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大1000 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/180SEK.
326611
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大180 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/30SEC.
326401
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大30 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/100 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大3 s/2.2 mΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/4.7 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/1 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/10 SEC.
326301
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大10 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
H-REDUZIERRING
374007
22.5 mm取付ハウジングを30 mm開口部へ取り付ける際に使用する径違いリング 、取り付けには2個の径違いリングが必要。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください