text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 個の商品が見つかりました
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DCおよび3相モータ監視のための停止監視リレー、 2点のC/O接点、スクリュー式プラグイン端子、 幅22.5 mm、UB = 24~240 V AC/DC。

価格要問合せ
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
しきい値要素として使用される単相電源 監視用の電圧監視リレー、装置および制御ファンクションを監視、 測定電圧を供給電圧として使用、補助接点2点 (C/O)、 幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC、24 V AC、110 V AC ...

価格要問合せ
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
しきい値要素として使用される単相電源 監視用の電圧監視リレー、装置および制御要素を監視、 測定電圧を供給電圧として使用、補助接点2点 (C/O)、 幅 = 22.5 mm、UB = 24 V AC、24 V AC、12 V AC、240 V ...

価格要問合せ
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 230~240 V AC。 ...

価格要問合せ
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
最大電流値監視用の電圧監視リレー、0.01~15 Aで12種類の 測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 230~240 V AC。

価格要問合せ
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 110~130 V AC。 ...

価格要問合せ
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
最小および 最大電圧値監視用の電圧監視リレー、0.40~400 Hz、測定電圧1 V AC/DC、幅 =22.5 mm、UB = 24 V AC/DC、120/240 V AC。

価格要問合せ
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
過電圧および 不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400 Hz、測定電圧415/460 V AC、幅 22.5 mm、UB = 230 V AC。

価格要問合せ
S1MS 400VAC 2c/o
839770
モータ、発電機などを過熱から保護する装置としてのサーミスタ監視リレー、補助接点2点、切換接点2点、幅 = 22.5 mm、UB = 400 V AC。

価格要問合せ
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
VDE 0545への溶接変圧器の電圧不良の監視、 6つの測定入力回路0~690 V AC/DC、50 Hz~1 kHz、応答電圧24 V AC/DC、幅: 45 mm、UB = 24~42 V AC、42~240 V DC。 ...

価格要問合せ
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
周波数制御モータの1相および3相電源に適した正味電力監視、9つの測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、C/O出力1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA。幅: 225 mm、UB = 24 V ...

価格要問合せ
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
周波数制御モータの1相および3相電源に適した正味電力監視、9つの測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、C/O出力1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA。幅: 225 mm、UB = 24 V ...

価格要問合せ
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 120 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V AC/DCまたは4~20 mA、 幅 = 22.5 mm、UB = 1 ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください