比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ pe1p

773900
PNOZ pe1p
Control module/base module Safety relays PNOZpower Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm, UB 24 V DC.

価格要問合せ
on request
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
幅: 22.5 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 205 g
実量: 170 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。