text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
17 個の商品が見つかりました
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグインケージ式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設モジュール、コーティッド バージョン。

価格要問合せ
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma接点増設、カスケード接続可能、出力: 3 N/O、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mmプラグインスクリュー式端子、安全関連制御ブロック に接続する増設モジュール、 その他の接点ブロックに電圧を供給するための ...

価格要問合せ
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma接点増設、カスケード接続可能、出力: 3 N/O、UB 24 V DC、幅 17.5 mm、プラグインケージ式端子、安全関連制御ブロックに接続する 接点増設用 接点ブロック、 追加の接点ブロック供給用の追加電圧端子。

価格要問合せ
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。さらに 右側に接点ブロックを取り付け可能。

価格要問合せ
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅17.5 mm、プラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する接点増設用接点ブロック、 さらに右側に接点ブロックを取り付け可能。

価格要問合せ
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma接点増設、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅 12.5 mm、プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma接点増設、出力: 2 N/O、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 12.5 mm、プラグインケージ式端子、安全関連制御部品に接続する 増設モジュール。

価格要問合せ
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、 スイッチング負荷: 12 A DC1、幅: 45 mmプラグインスクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma接点増設、出力: 4 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、 スイッチング負荷: 12 A DC1、幅: 45 mm、プラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma接点増設、出力: 8 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 45 mm、プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma接点増設、出力: 8 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、幅 : 45 mm、プラグインケージ式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma、PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p、およびPNOZ mm0.2p接続用リレー増設モジュール2台、各3 N/O + 1N/C用個別制御2個、 プラグインスクリュー式端子。

価格要問合せ
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma、PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p、およびPNOZ mm0.2p接続用リレー増設モジュール2個、各3 n/o+1n/c用個別制御2個、 プラグインケージ式端子。

価格要問合せ
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma接点増設、出力: SC安全出力2点、 一般SC出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mmプラグイン スクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 増設モジュール。

価格要問合せ
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma接点増設、出力: SC安全出力2点、 一般SC出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mmプラグイン ケージ式端子、安全関連制御部品に接続する 増設モジュール。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください