text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、UB =110 V AC/24 V DC、 幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉、感圧マット (短絡原理)、フ ...

価格要問合せ
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 SC、UB = 230 V AC/ 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉、感圧マット (短 ...

価格要問合せ
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、UB = 24 V AC/DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 感圧マット (短絡原理)、フィードバックの ...

価格要問合せ
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、UB =230 V AC/24 V DC、 幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉、感圧マット (短絡原理)、フ ...

価格要問合せ
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 SC、UB = 110 V AC/ 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉、感圧マット (短 ...

価格要問合せ
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 SC、UB = 24 V AC/24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉、感圧マット (短絡原 ...

価格要問合せ
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 SC、 自動/手動スタート、UB = 24 V AC/DC、幅: 45 mm、スクリュー式 プラグイン端子、非常停止、安全扉、フ ...

価格要問合せ
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 SC、 自動/手動スタート、UB = 230 V AC/24 V DC、幅: 45 mm、 スクリュー式プラグイン端子、非常停止 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください