text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 個の商品が見つかりました
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、補助接点n/o、 角型設計、LED、IP6K9K、スイッチング距離10 mm、5 mケーブル、高さ18 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、4ピンM8 (オス) コネクタ、 角型、設計高さ13 mm、IP67、作動距離8 mm、 PSEN ix1アプリケーション用、PU = 1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、PSEN ix1との直列接続用、 高さ13 mm、PU = センサ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、PU= アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)、5 m ケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、高さ13 mm、スイッチング距離8 mm、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、4ピンM8コネクタ、 丸型M30、IP67、作動距離8 mm (PSEN ix1アプリケーション用)、 PU = 1個 (アクチュエータなし)、認証取得済み (TÜV、EAC、UL)。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、4ピンM8 (オス) コネクタ、 丸型M30、IP67、作動距離8 mm、PU = 1個 (アクチュエータなし)、 認証取得済み (TÜV、EAC、UL、ECOLAB認証)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 10 mケーブル付き、PU = 1個 (アクチュエータなし)、認証取得済み(TÜV、EAC、UL、 ECOLAB認証)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、M8 (オス) コネクタ、 丸型M12、IP67、PSEN ix1アプリケーション用、PU = 1個(アクチュエータなし)、 認証取得済み (TÜV、EAC、UL)。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 丸型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 直列接続、M8プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、角型、設計高さ13 mm、 IP6K9K、作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)、10 mケーブル (PUR) 付き、ATEX認証。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 丸型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 M8プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、角型、設計高さ13 mm、 IP6K9K、作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)、10 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、角型、設計高さ13 mm、 IP6K9K、作動距離8 mm、PU = 1個 (アクチュエータ付き)、 10 mケーブル (PUR) 付き、ATEX認証。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 丸型M30設計、IP67、スイッチング距離8mm、PSENix1を使用するアプリケーション用、PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 角型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 M8プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、PU = 1個(M12コード化アクチュエータ)、 10 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 丸型M30設計、IP67、スイッチング距離8 mm、PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください