text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
19 個の商品が見つかりました
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
スペアプラグイン端子セット、8ピンスクリュー、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。

価格要問合せ
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
スペアプラグイン端子セット、8ピンスプリング力技術、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。

価格要問合せ
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X3/X4 8 ピンおよびX1/X2 4ピン各1点、45 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X3/X4 8ピンおよびX1/X2 4ピン各1点、45 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1/X2/X3 8ピンおよびX4 4ピン各1点、45 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1/X2/X3 8ピン およびX4 4ピン各1点、45 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、 X3、X4各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、 X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
スペアプラグイン端子セット、4ピンスクリュー、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。

価格要問合せ
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4 各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4 各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。

価格要問合せ
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
スペアプラグイン端子セット、4ピンスプリング力技術、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。

価格要問合せ
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
PNOZsigma終端またはPNOZsigma増設、PU = 10点。

価格要問合せ
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigmaベースユニットをPNOZsigma増設モジュールに 接続するためのコネクタ、PU = 10点。

価格要問合せ
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SIMカードアダプタとPNOZsigmaチップカードリーダを含むSmartCard Commander Pack。

価格要問合せ
PNOZ s pIE
750900
PNOZ sigma用アクセサリ、パルス伸長、プラス電圧用。

価格要問合せ
PNOZ s nIE
750910
PNOZ sigma用アクセサリ、パルス伸長、マイナス電圧用。

価格要問合せ
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
PNOZ s30での直接コンフィグレーション用の専用ケーブル、l = 1.5 m。

価格要問合せ
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SIMカードアダプタを含むSmartCard Commander Pack。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください