- ホーム
- 接続技術
- ケーブルおよびプラグインコネクタ
- ケーブルおよびプラグインコネクタ
- ケーブル(メートル単位)
-
センサ技術 (1139)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (374)
- ガードロック付き安全スイッチ (238)
-
安全ライトカーテン (442)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (14)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (51)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (67)
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
- 教育システム (2)
- 光電センサ (4)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全カメラシステム (21)
- 安全レーダシステム (18)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (632)
- 小型コントローラ PNOZmulti (272)
- コントローラ (326)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (619)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (251)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
6 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
メートル単位、PUR、黄色RAL1003、5x0.25、シングルワイヤの色:茶、
白、青、黒、グレー
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
メートル単位、PVC (90°C~UL 1581)、黒色RAL9005、5x1.5、耐紫外線性
IEC 603323-3-24 (Cat.C)、1000V UL/CSA、シングルワイヤの色: グレー
ワイヤx1、白線付き黒色ワイヤx4、
乾 ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+
1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成