バーナーの制御や監視だけでなく、初めて炉全体の管理が可能になりました:ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の新しいベースユニットPNOZ m B1 Burnerは、ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータのバージョン10.12以降で、炉の監視と安全制御を同時にサポートします。
オストフィルダン, 2020/07/15
ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のバーナー管理用アプリケーション
バーナーや火力発電所のメーカや機械類は多くの法的要件や規格の要求事項を考慮する必要があります:PNOZ m B1 Burnerなら、各種バーナーアプリケーションを簡単にコンフィグレーションできるだけでなく、設備に依存する安全機能を同時に監視できます。
新ベースユニット
バーナーベースユニットは、対応するソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータのバージョン10.12以降でサポートされます。このため、ベースユニットPNOZ m B1 Burnerのコンフィグレーション用に、バーナーファンクションブロックを提供しています。この新しいソフトウェアファンクションは、EN 298およびEN50156を含む関連する欧州規格に適合し、認証を取得しています。そのため、バーナーは最高の安全要件を満たします。
バーナーの多様な要件
バーナーファンクションブロックは、柔軟なコンフィグレーション可能な電子式自動燃焼制御システムの高度な機能を模倣して作られています。したがって、設備全体を管理することができます。ユーザは炉の設計やエンジニアリングの時間を節約できます。つまり、マスターおよびスレーブバーナー、直接点火または間接点火、低温または高温運転などのさまざまな種類のバーナーを安全に制御、監視可能です。
製品の詳細情報はこちら
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 - 158
Eメール: publicrelations@pilz.com
南北アメリカ
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- メキシコ: +52 55 5572 1300
欧州
- デンマーク: +45 74436332
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- アイルランド: +353 21 4804983
- スイス: +41 62 889 79 32
- ポルトガル: +351 229 407 594
- ドイツ: +49 711 3409 444
- スペイン: +34 938497433
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- イタリア: +39 0362 1826711
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- オランダ: +31 347 320477
- ロシア: +7 495 6654993
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- 英国: +44 1536 460866
- トルコ: +90 216 5775552
- オーストリア: +43 1 7986263-444
アジア太平洋
- 中国: +86 400-088-3566
- シンガポール: +65 6829 2920
- 韓国: +82 31 778 3390
- 台湾: +886 2 25700068
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- タイ: +66 210 54613
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 日本: +81 45 471 2281