PES - pannello di comando “Comando e supervisione”

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: le principali funzioni di comando e supervisione

pannello di comando “Comando e supervisione”

PES – il pannello di comando “Comando e supervisione” è una parte di Pilz Education Systems PES; questo sistema è composto da vari moduli. Questi sistemi di formazione modulari sono composti da componenti moderni, adatti per il settore industriale, per realizzare lezioni pratiche.

I PES simulano il funzionamento di una macchina o impianto e vengono utilizzati per scopi formativi; includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

 

Supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze nell’ambito dell’automazione sicura

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni sui sistemi di apprendimento Pilz, le relative funzioni e le versioni disponibili.

Pilz Education Systems PES

Sistemi modulari di apprendimento e formazione

Il pannello di comando “Comando e supervisione” consente il controllo completo dell’automazione

pannello di comando “Comando e supervisione”

Il pannello di comando “Comando e supervisione” rappresenta la visualizzazione di una macchina completa o di un impianto. Durante la lezione è possibile così spiegare le funzioni di Human Machine Interfaces e, ad esempio, imparare l’elaborazione dei dati diagnostici di diversi sistemi di controllo e la ricerca guasti.

Tutto ciò è riunito in un unico pannello di comando: Il terminale operatore PMIvisu incl. il software di visualizzazione PASvisu per un controllo completo della macchina. Il selettore della modalità operativa PITmode consente la scelta della modalità operativa per il sistema di controllo della macchina e la regolamentazione dell’autorizzazione di accesso degli operatori.

Obiettivi di apprendimento di PES - pannello di comando “Comando e supervisione”

  • Visualizzazione di tutte le funzioni di automazione e sicurezza di una macchina o un impianto
  • Controllo dei dati di diagnostica di diversi sistemi di controllo
  • Ricerca guasti con l’ausilio di Pilz Human Machine Interface PMI
  • Selezione e assegnazione delle modalità operative

La gamma di prodotti Pilz: PES - pannello di comando “Comando e supervisione”

pannello di comando “Comando e supervisione”

Modulo del sistema di formazione con Human Machine Interface PMIvisu, il software di visualizzazione PASvisu e il selettore della modalità operativa PITmode.
Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334