Visualizzazione SCADA

Visualizzazione di macchine e impianti

Visualizzazione di macchine e impianti

Controllo e supervisione ottimali di macchine e impianti!

Il pacchetto software SCADA è disponibile per i terminali operatore PMIopen e PMIcontrol e offre una soluzione, indipendentemente dall'area e/o settore in cui si opera, per task di visualizzazione complessi.

Utilizzo semplice, rapido e user-friendly delle macchine
Il passaggio al sistema SCADA avviene senza alcuna perdita di dati, in quanto tutti i dati del progetto vengono importati. Utilizzare Zenon Operator Dev 1024 (per la progettazione) e Zenon Operator RT PMI (runtime). Pilz rende disponibile il download di questi software.

Vantaggi

  • Facilità e rapidità di progettazione grazie alle numerose funzioni e alle guide predefinite
  • Rapido apprendimento da parte dell'operatore grazie ad una guida utente strutturata in maniera chiara
  • Rapida ricerca delle anomalie grazie alla facilità di lettura, a messaggi e ad icone di facile comprensione
Visualizzazione SCADA

Caratteristiche della visualizzazione SCADA

Caratteristiche della visualizzazione SCADA
  • Editor e runtime multilingua
  • Libreria dei simboli
  • Variabili simboliche
  • Simulazione su PC
  • Gestione ricette
  • Gestione allarmi ed elenco eventi cronologico
  • Protezione mediante password
  • Cambio di lingua online

Selezione di funzioni per progettazione e messa in servizio

Cambio di lingua online: risparmiate in termini di costi in fase di installazione! Se siete utilizzatori seriali, potete creare un progetto in più lingue diverse. E' così possibile cambiare la lingua utente anche durante il funzionamento in modo semplice e rapido. E' possibile effettuare un controllo dei testi nelle diverse lingue desiderate (ad es. rispetto alla lunghezza del testo) già in fase di progettazione. Il formato UNICODE è supportato.

Protezione tramite password: con il software PMI è possibile impostare eventuali autorizzazioni di accesso liberamente definite per ciascun utente. Grazie a livelli flessibili di utilizzo di password è possibile definire le autorizzazioni di accesso e determinare le procedure in maniera univoca.

Librerie di oggetti: una progettazione rapida ed efficiente con l'ausilio delle librerie di oggetti per elementi statici e dinamici consente di risparmiare tempo e denaro. Pochi click sono sufficienti!

Simulazione off-line: tutte le funzioni si possono testare anticipatamente tramite la funzione di simulazione. In questo modo è possibile ridurre i costi di progettazione e messa in servizio.

Collegamento a diversi tipi di PLC: il software PMI permette di collegare i terminali operatore PMI a numerosi sistemi di controllo. A questo scopo è disponibile una vasta gamma di driver adatti ai PLC dei principali produttori. Ad esempio è possibile collegare i terminali operatore PMI via Modbus (TCP). Sono inoltre disponibili driver per il collegamento a Siemens o Allen Bradley.

Selezione di funzioni per progettazione e messa in servizio

Nostra gamma di prodotti: Software PMI

zenon

zenon - Il software di visualizzazione per la progettazione e messa in funzione di macchine e impianti. Qui è disponibile l'editor comprensivo di licenza.

Licenze zenon

Qui è disponibile il runtime per Windows CE e per i progetti PC compresa la licenza fino a 1024 tag
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Russia: +7 495 6654993
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Thailandia: +66 210 54613