Revolution Pi

Interconnessi verso il futuro dell’automazione grazie a Pilz e Revolution Pi

Interconnessi verso il futuro dell’automazione grazie a Pilz e Revolution Pi

Revolution Pi di Kunbus completa la gamma di prodotti Pilz nel settore delle reti industriali. Utilizzato come IIoT-Gateway, Revolution Pi invia al vostro cloud i dati dei sistemi di controllo del sistema di automazione PSS 4000 e dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti! Avete così accesso ai vostri dati ovunque nel mondo! Potete utilizzare e controllare i dati a livello aziendale per ottimizzare i vostri processi!

Revolution Pi si basa su Rasperry Pi, prodotto già noto nel settore privato. Appositamente per Revolution Pi è stata sviluppata una scheda con interfacce e collegamenti adatti al settore industriale e Raspberry Pi può così essere impiegato nell’automazione industriale. A seconda delle esigenze, il modulo base può essere espanso con la massima continuità grazie a moduli I/O analogici e digitali, così come moduli di comunicazione.

Come installare e utilizzare Revolution Pi!

Revolution Pi può essere integrato con la massima semplicità nell’architettura del sistema di automazione PSS 4000, di PNOZmulti e PNOZmulti 2 e può, così, collegare le reti di automazione con un cloud. In questo modo, si mettono a disposizione non solo i dati degli impianti nuovi ma anche i dati degli impianti esistenti.

In base al livello di sicurezza richiesto, grazie a Revolution Pi potete collegare la rete esistente con il cloud, utilizzando uno switch di livello 3 o un firewall industriale DMZ.

Come installare e utilizzare Revolution Pi!

I vantaggi in breve

Tutti i vantaggi di Revolution Pi in breve!
  • La soluzione ottimale per numerosi settori industriali
  • I dati possono essere raccolti, controllati ed elaborati a stretto contatto con macchine e impianti
  • Protetto contro interferenze secondo EN 611312 e completamente funzionante a temperature comprese tra -40 e +55 °C
  • Grazie a una custodia robusta e il collegamento a 24 V è adatto all’impiego nel settore industriale
  • Grazie a numerosi moduli di comunicazione può essere integrato in tutte le principali architetture di sistema

Caratteristiche tecniche

  • sistema operativo: Raspbian adattato con RT-patch
  • Collegamenti di comunicazione: 2 x USB 2.0 A (ognuna da 500 mA caricabile), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processore: BCM2837
  • Frequenza clock
  • Numero di process core: 4
  • Memoria: 1 GByte
  • Memoria flash eMMC: 4 GByte
Caratteristiche tecniche di Revolution Pi

La gamma di prodotti Pilz: Revolution Pi

Moduli di comunicazione RevPi COM

Grazie ai moduli di comunicazione è possibile collegare Revolution Pi a diverse reti industriali.

Moduli I/O RevPi IO

Grazie ai moduli I/O è possibile espandere il modulo base RevPi Core con numerosi ingressi e uscite analogici e digitali.

Accessori

In questa sezione trovate gli accessori perfettamente compatibili con Revolution Pi per un montaggio semplice e rapido.

Moduli di comunicazione RevPi Con

Con l’ausilio dei moduli di comunicazione CAN-BUS, M-BUS e M-BUS VHP è possibile connettere Revolution Pi Connect e Connect+ alle più svariate reti industriali.
Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Russia: +7 495 6654993
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Thailandia: +66 210 54613