Per il sistema I/O PSSuniversal 2 sono disponibili numerosi moduli I/O per l’elaborazione dei segnali sicuri, non sicuri e digitali. E’ possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e combinare in modo flessibile funzioni standard e di sicurezza. Con PSSuniversal 2 è possibile modificare in un secondo momento il sistema con la massima semplicità. La configurazione viene eseguita nel tool software PASconfig di Pilz.
PSSuniversal 2 - Moduli I/O per il vostro sistema I/O
Combinazione libera per l’applicazione del cliente
Novità: area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2!
Per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 sono disponibili i nuovi moduli elettronici con uscite e ingressi analogici per segnali di tensione e di corrente! Un modulo elettronico aggiuntivo dotato di 6 ingressi digitali per i segnali 120 V AC consente l’impiego con tensioni di rete, come ad esempio quella prevista per il mercato americano.
Tutti i moduli elettronici sono idonei sia per il modulo principale con PROFINET / PROFIsafe come pure con EtherNet/IP / CIP Safety. In questo modo è possibile implementare i moduli indipendentemente dalla rete di controllo utilizzata e dal protocollo. La comunicazione tra i moduli principali e quelli elettronici avviene con il supporto del modulo. È così possibile sostituire o riconfigurare i moduli elettronici durante il funzionamento senza dovere disattivare la struttura generale. Ciò riduce i tempi di fermo della macchina. È la soluzione ideale per l’automazione di ogni impianto!
Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi
- Adattabili con precisione ai singoli fabbisogni grazie alla granularità fine del sistema
- Semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
- Sicurezza funzionale come funzione base
Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O
- Diagnostica precisa e puntuale, localizzazione rapida di guasti ed errori e relativa risoluzione/eliminazione
- Dimensioni ridotte al minimo grazie all’elevatissimo grado di compattamento con un massimo di 16 canali in 12,5 mm
- Sviluppo e struttura misti di funzioni standard e di safety
- Possibilità di montare 64 moduli max in sequenza personalizzata
- Un backplane in qualità di unità di supporto per i moduli assicura una sostituzione semplice in caso di adeguamenti di sistema
Speciale. Come la vostra applicazione di settore
La gamma di prodotti Pilz: Moduli I/O per il vostro sistema I/O
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Messico: +52 55 5572 1300
Europa
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
- Spagna: +34 938497433
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Turchia: +90 216 5775552
- Irlanda: +353 21 4804983
- Danimarca: +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Germania: +49 711 3409 444
- Russia: +7 495 6654993
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
Asia - Pacifico
- Singapore: +65 6829 2920
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 2 25700068
- Thailandia: +66 210 54613
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334