PES - pannello di comando “logica PSS 4000”

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: Controllo di funzioni di automazione e sicurezzain un unico sistema

Pannello di comando “logica PSS 4000”

PES – pannello di comando “logica PSS 4000” fa parte del sistema Pilz Education Systems PES, che include vari moduli. Questi sistemi di formazione modulari sono composti da elementi moderni e adatti al settore industriale per realizzare lezioni pratiche.

I PES simulano il funzionamento di una macchina o impianto e vengono utilizzati per scopi formativi; includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

Supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze nell’ambito dell’automazione sicura

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni sui sistemi di formazione Pilz, le relative funzioni e le versioni disponibili.

Pilz Education Systems PES

Sistemi modulari di apprendimento e formazione

Imparare a realizzare le funzioni di automazione e sicurezza in un unico sistema grazie al pannello di comando “logica PSS 4000”

Pannello di comando “logica PSS 4000”

Grazie al pannello di comando “logica PSS 4000” è possibile imparare a realizzare diverse funzioni macchina in un unico sistema. Con la piattaforma software PAS4000 è possibile programmare applicazioni personalizzate in diversi linguaggi di programmazione. Sulla base del progetto-esempio fornito i partecipanti possono mettersi subito al lavoro.

Obiettivi di apprendimento di PES - pannello di comando “logica PSS 4000”

  • Apprendimento pratico della realizzazione di funzioni di automazione e sicurezza di una macchina in un unico sistema
  • Programmazione di un sistema di automazione in diversi linguaggi di programmazione con l’ausilio della piattaforma software PAS4000

La gamma di prodotti Pilz: PES - pannello di comando “logica PSS 4000”

Pannello di comando “logica PSS 4000”

Modulo del sistema di formazione per il sistema di automazione PSS 4000 incl. i moduli di espansione come soluzione per realizzare le funzioni di automazione e sicurezza in un unico sistema. La piattaforma software PAS4000 include diversi editor per la programmazione e la configurazione del dispositivo PLC.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334