PSSuniversal – Controller del sistema di automazione PSS 4000

Combinazione di funzioni di sicurezza e automazione

Combinazione di funzioni di sicurezza e automazione

Il sistema di automazione PSS 4000 permette di realizzare progetti per sicurezza e automazione. Entrambi i mondi si combinano in un sistema ottimale totalmente compatibile, che offre sistemi di controllo in due classi di prestazioni.

I sistemi di controllo PSSuniversal PLC rappresentano la soluzione ideale per impianti complessi e distribuiti e possono essere utilizzati collegati in rete oppure come sistemi stand-alone. I sistemi di controllo PSSuniversal multi sono indicati in applicazioni per macchine o piccoli impianti. In combinazione con moduli I/O è possibile realizzare sistemi di controllo personalizzati a seconda delle proprie esigenze.

I sistemi di controllo PSSuniversal multi e PSSuniversal PLC possono essere integrati agevolmente in architetture di automazione esistenti e collegati a diversi sistemi di controllo di altri produttori. In questo caso possono fungere da sistemi PLC oppure da sistema periferico, sia per applicazioni di sicurezza che di automazione.

Una soluzione per ogni esigenza – i vantaggi

  • Gestione di funzioni di automazione e sicurezza (senza retroazione)
  • Diverse classi di prestazioni hardware
  • Come sistema di controllo “stand-alone” o collegato in rete
  • Struttura modulare del sistema per una soluzione personalizzata
  • Semplicità di gestione di funzioni complesse grazie al software PAS4000
  • Run-time di progetto più brevi grazie alla programmazione indipendente dall'hardware
  • Integrabile in strutture di automazione esistenti
Una soluzione per ogni esigenza

Controllo del progetto in tutta semplicità – Caratteristiche dei sistemi di controllo PSSuniversal

Caratteristiche dei sistemi di controllo PSSuniversal
  • Bus interno PSSuniversal per il collegamento fino a 64 moduli I/O max
  • Alimentatore integrato
  • Funzione switch integrata per topologia di rete SafetyNET p lineare
  • Scheda SD per la memorizzazione del progetto del dispositivo e dei dati di configurazione
  • Conforme agli standard di sicurezza internazionali fino a PL "e"
  • Norma sugli ascensori EN 81-1/2 ed EN 50129
  • Configurabile con l'editor grafico di programmi PASmulti e/o la programmazione in PAS IL (lista istruzioni), PAS LD (ladder diagram) e PAS STL (testo strutturato) aderenti allo standard EN/IEC 61131-3

Molteplici funzioni per ogni esigenza

II sistema di automazione PSS 4000 è caratterizzato dalla perfetta interazione tra singoli componenti ed elementi software. Funzioni diverse sono di supporto nella realizzazione di progetti di automazione personalizzati: Motion Monitoring per il controllo sicuro del movimento, la Fast Control Unit per processi di commutazione rapidi o la camma elettronica di sicurezza. Indispensabile: sistema di controllo PSSuniversal PLC o PSSuniversal multi.

Molteplici funzioni per ogni esigenza

Applicazioni e certificazioni

Applicazioni e certificazioni

L'ampio know-how Pilz relativo alle più svariate applicazioni ha rappresentato la base per lo sviluppo del sistema di automazione PSS 4000. Sono infatti disponibili numerose funzioni per la realizzazione delle più diverse applicazioni. I sistemi PLC contrassegnati dalla lettera -R possiedono certificazioni per il settore ferroviario e soddisfano Norme che ne consentono l'impiego nel settore ferroviario e per ascensori/scale mobili. Per gli ambienti gravosi Pilz offre robusti controller PLC (-T) che possono essere utilizzati a temperature comprese tra -40°C e 70°C.

La gamma di prodotti Pilz: Controller del sistema di automazione PSS 4000

Sistemi PLC PSSuniversal

PSSuniversal PLC è il "tuttofare" del sistema di automazione PSS 4000. Il sistema di controllo è programmabile nei principali linguaggi aderenti allo standard EN/IEC 61131-3 per funzioni standard e di sicurezza, e può essere configurato tramite l'editor grafico di programmi PASmulti. I moduli software predefiniti permettono di standardizzare il sistema in maniera molto semplice.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Danimarca: +45 74436332
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Russia: +7 495 6654993
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Austria: +43 1 7986263-444

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 400-088-3566
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Giappone: +81 45 471 2281