Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – moduli di espansione

Espandibile in modo semplice ed efficace

Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – moduli di espansione

I micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini sono dotati di un numero inferiore di moduli di espansione rispetto ai dispositivi PNOZmulti e PNOZmulti 2. I dispositivi base espandibili PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p possono essere ampliati a sinistra con max. 4 moduli di collegamento per ogni dispositivo base. Il modulo di collegamento PNOZ mml1p Multi-Link viene utilizzato per il collegamento sicuro dei dispositivi base dei micro sistemi di controllo PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 o PNOZmulti. In questo modo possono essere utilizzati in impianti distribuiti con struttura ad anello o ad albero.

Il modulo di collegamento PNOZmml2p PDP viene utilizzato per il collegamento dei moduli IP67 decentralizzati PDP67. E' possibile collegare i sensori più adatti e tramite questi dispositivi controllare le funzioni di sicurezza in maniera decentralizzata a livello di campo. Ciascun sensore è indirizzabile e diagnosticabile singolarmente. A destra del dispositivo base è possibile collegare dispositivi della serie espansioni dei contatti PNOZsigma. Sono disponibili anche ulteriori moduli di comunicazione.

I vantaggi dell'utilizzo dei moduli di espansione

  • possibilità di impianti distribuiti e decentralizzati
  • Controllo dei sensori direttamente a livello di campo
  • semplicità di collegamento delle espansioni dei contatti per l'aumento del numero dei contatti a relè
I vantaggi dell'utilizzo dei moduli di espansione

Le caratteristiche

Le caratteristiche
  • A destra del dispositivo base: 1 modulo di espansione PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • A sinistra del dispositivo base: 1 modulo fieldbus, 1 modulo di comunicazione e 4 moduli di collegamento
  • PNOZ mml1p Multi-Link: collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili, twistato a coppie, 32 ingressi e uscite virtuali
  • PNOZ mml2p PDP: possibilità di collegare max. 4 moduli di ingresso decentralizzati PDP67 a un modulo di espansione 
(nella configurazione massima: 16 sensori)

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti Mini - moduli di espansione

Micro sistemi configurabili PNOZmulti Mini - Moduli I/O di sicurezza

Moduli di espansione per una struttura modulare in combinazione con un dispositivo base.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334