Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

Per il collegamento ai sistemi fieldbus Profinet & Co.

Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti possono essere collegati a tutti i principali sistemi fieldbus ed Ethernet: ad es. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. La configurazione avviene in maniera molto semplice nel software PNOZmulti Configurator.

Un modulo fieldbus può essere utilizzato per impostare ingressi e uscite virtuali per funzioni di automazione. E' inoltre possibile leggere dati di diagnostica. Per collegare PNOZmulti a un altro sistema fieldbus non è necessario modificare la configurazione. Per l'utilizzatore questo significa poter utilizzare PNOZmulti indipendentemente dal settore, dal paese o dal tipo di macchina!

I vantaggi

  • tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità dell'impianto
  • informazioni di diagnostica e di controllo efficaci
  • semplicità nel cambio del sistema fieldbus – senza modifica della configurazione
  • la soluzione di diagnostica PVIS può essere selezionata con un solo click nel software PNOZmulti Configurator
  • possibilità di integrare testi personalizzati
I vantaggi

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve
  1. segnalazione e controllo bidirezionali: PNOZmulti può essere collegato a tutti i principali sistemi fieldbus
  2. soluzione di diagnostica con i terminali operatore PMI
  3. interfaccia Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
  4. messaggi di stato su PLC tramite modulo di comunicazione PNOZ mc1p
  • configurabile con il software PNOZmulti Configurator
  • max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
  • coated version: intervalli di temperatura estesi, condensa consentita, resistenza ai gas nocivi

 

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

PNOZmulti – moduli fieldbus e di comunicazione

Pilz offre moduli fieldbus per il collegamento dei principali sistemi fieldbus ed Ethernet, ad esempio Profinet. Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione con interfaccia seriale.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334