PES - pannello di comando logica PNOZsigma

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: Realizzazione di circuiti di sicurezza

Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

PES – il pannello di comando “logica PNOZsigma” fa parte del sistema Pilz Education Systems PES, che include vari moduli. Questi sistemi di formazione modulari sono composti da elementi moderni e adatti al settore industriale per realizzare lezioni pratiche.

I PES simulano il funzionamento di una macchina o impianto e vengono utilizzati per scopi formativi; includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

Supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze nell’ambito dell’automazione sicura

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni sui sistemi di formazione Pilz, le relative funzioni e le versioni disponibili.

Pilz Education Systems PES

Sistemi modulari di apprendimento e formazione

Il pannello di comando “Logica PNOZsigma” consente di imparare a realizzare i circuiti di sicurezza

Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Con il pannello di comando “logica” è possibile imparare attivamente la realizzazione di circuiti di sicurezza semplici con una configurazione fissa. I requisiti della EN ISO 13849 vengono illustrati mediante un esempio pratico. Questo modulo mostra anche il funzionamento di un relè di sicurezza con tempi e modalità operative impostabili e la diagnostica rapida.

Obiettivi didattici di PES - pannello di comando logica PNOZsigma

  • Realizzazione di circuiti di sicurezza semplici con una configurazione fissa secondo EN ISO 13849

La gamma di prodotti Pilz: PES - pannello di comando logica PNOZsigma

Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Modulo del sistema di formazione con il modulo di sicurezza PNOZsigma per apprendere la realizzazione di circuiti di sicurezza.
Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334