Le Norme di tipo C sono norme di prodotto, includono requisiti dettagliati per tipologie di macchine speciali con riferimenti alle norme di tipo B. L’elaborazione di queste Norme è affidata a due enti, precisamente CENELEC per le norme del settore elettrico e CEN per le norme del settore non elettrico.
Panoramica sulle Norme specifiche di prodotto (Norme di tipo C)
Norme di prodotto

Le principali Norme di tipo C
Presse | |
---|---|
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali | EN ISO 16092- 1 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse meccaniche | EN ISO 16092- 2 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche | EN ISO 16092- 3 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 4: Requisiti di sicurezza per presse pneumatiche | EN ISO 16092-4 |
Presse piegatrici | EN 12622 |
Macchine per materie plastiche e gomma | EN 289 |
Robot industriali | |
---|---|
Parte 1 Robot Parte 2 Sistemi ed integrazione di robot | EN ISO 10218-1/2 |
Collaborative Robots | ISO TS 15066 |
Centri di lavoro | |
---|---|
Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza | EN ISO 16090-1 |
Macchinari tessili | EN ISO 11111-1/-7 |
Macchine per la lavorazione del legno | EN ISO 19085-1/-17 |
Macchine laser | EN ISO 11553-1/-3 |
Macchine per imballare | EN 415-1/-10 |
---|
Macchine per la stampa e la lavorazione della carta | |
---|---|
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta | EN 1010-1/-5 |
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta | EN 1034-1/-16 |
Termoformatrici | EN 422, EN 12409 |
---|
Torni | EN ISO 23125 |
---|
Unità di fusione a pressione di metalli | EN 869 |
---|
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua (nastri trasportatori) | EN 619 |
---|
Porte motorizzate | EN 12453 |
---|
Sistemi di trasporto a guida automatica (AGV) | EN ISO 3691-1/-6 |
---|