Sistemi di sicurezza compatti

Sistemi di controllo configurabili compatti PNOZmulti Mini

Cosa significa la lettera T del dispositivo base PNOZ mm0p -T del sistema compatto configurabile PNOZmulti Mini?

Si tratta di una versione del prodotto adatta a un range termico più esteso. La temperatura ambiente viene estesa e passa da 0 - 60° C a -25 - 60° C. Inoltre, questa versione è dotata di una resistenza a determinati gas tossici e all’infiltrazione temporanea della condensa.