Moduli

Moduli di sicurezza PNOZsigma

Per i moduli di sicurezza PNOZsigma sono disponibili anche moduli di espansione dei contatti con uscite a semiconduttore?

Il modulo di espansione PNOZ s20 è dotato di due uscite di sicurezza a semiconduttore e un’uscita ausiliaria. In combinazione con un dispositivo base è possibile aumentare il numero delle uscite a semiconduttore: se sono necessarie max. dieci uscite a semiconduttore è possibile collegare l’espansione PNOZ s20 direttamente ad un dispositivo base.

Se è necessario un numero più elevato di uscite a semiconduttore viene collegato il dispositivo di espansione PNOZ s7.1. In questo modo è possibile espandere il numero dei contatti di sicurezza in maniera virtualmente illimitata.