- I dispositivi PSENmag per il collegamento singolo sono dotati di una resistenza interna per limitare la corrente di commutazione. Ciò consente di aumentare il ciclo di vita dei contatti. Se si collegano in serie più interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag per il collegamento singolo, la resistenza aumenta e il dispositivo di controllo non si aziona più.
- I dispositivi PSENmag per il collegamento in serie non dispongono di resistenza interna. In questo caso è l'interfaccia multipla PSEN ix1 a gestire la limitazione della corrente.
Sensori
Interruttori di sicurezza magnetici, senza contatto PSENmag
Perché solo alcuni dispositivi della serie PSENmag sono adatti al collegamento in serie e qual è la differenza rispetto ai dispositivi PSENmag per l’utilizzo singolo?