Selezionare dalla cartina il Paese desiderato per collegarsi direttamente alla homepage della filiale Pilz corrispondente. Se il Paese desiderato non è disponibile, cliccare qui: Sito internazionale

Chiudi
Italia | italiano

Equipaggiamento elettrico delle macchine (EN 60204-1)

(EN 60204-1)

SCOPO

Introdurre la norma EN 60204-1 per comprendere le specifiche prescrizioni e l’applicazione di equipaggiamenti elettrici, elettronici ed elettronici programmabili e di sistemi per garantire la sicurezza elettrica nelle applicazioni industriali.
La sicurezza che viene raggiunta riguarda sia le persone sia i beni nelle differenti fasi di vita dell’impianto. Il campo di applicazione della norma riguarda equipaggiamenti elettrici o a parti di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz.

CONTENUTI

  • Introduzione alla Legislazione internazionale ed europea
  • Norme Tecniche
  • La norma EN 60204-1 (2006): struttura della norma e illustrazione delle prescrizioni contenute in ciascun capitolo.
  - Campo di applicazione
- Riferimenti Normativi
- Definizioni
- Prescrizioni generali
- Conduttori di alimentazione
- Protezione contro scossa elettrica
- Protezione dell’Equipaggiamento
- Collegamenti Equipotenziali
- Circuiti e funzioni di comando
- Interfaccia con operatore
- Apparecchiature di comando
- Conduttori e Cavi
- Tecniche di cablaggio
- Motori Elettrici
- Accessori e Illuminazione
- Marcatura, segnali di avvertimento
- Documentazione Tecnica
- Verifiche
  • Evidenziazione delle principali modifiche contenute nella norma rispetto alla edizione precedente
  • Identificazione delle norme correlate (EN 60439-1, CEI 64-8, EN 61310, ecc.)

NOTA: se svolto presso il cliente, il corso può comprendere una verifica sul campo delle non conformità specifiche.

DESTINATARI

  • Personale Uffici tecnici di progettazione e manutenzione elettrica
  • Personale Ufficio documentazione (Gestione Fascicolo Tecnico e Istruzioni per l’Uso)
  • System Integrator, aziende di progettazione degli equipaggiamenti elettrici

ISCRIZIONE

Nessuna iscrizione aperta.

Per altre informazioni, si prega di contattare la Segreteria organizzativa Corsi al numero: Tel. 0362 1826711

 

PROGRAMMAZIONE 2016

Sede Da Definire

Numeri d'ordine 900157
Durata 8 ore
Numero massimo di delegati 20
Costo € 300
Ulteriori informazioni Su richiesta
Date e registrazione
A richiesta

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it