Selezionare dalla cartina il Paese desiderato per collegarsi direttamente alla homepage della filiale Pilz corrispondente. Se il Paese desiderato non è disponibile, cliccare qui: Sito internazionale

Chiudi
Italia | italiano

Valutazione dei Rischi

con workshop

SCOPO

La legislazione italiana pone come obbligatoria la Valutazione dei rischi sia per le macchine in uso, si veda il D.Lgs. 81/2008, sia per le macchine nuove, si veda il D.Lgs. 17/2010. Valutazione dei rischi come processo alla base di ogni riduzione del rischio per tutte le tipologie di utilizzatori.
Una corretta gestione delle responsabilità civili e penali non deve prescindere da una valutazione dei rischi attenta e precisa al fine di dimostrare l’adempimento di tutti gli obblighi legislativi. Nel corso della formazione saranno presentati gli aspetti della norma EN 12100 (2010) – principi per la valutazione del rischio – volti a chiarire i concetti di analisi e di valutazione del rischio. Inoltre saranno trattate le principali metodologie di valutazione previste dal TR (Technical Report) 14122-2.

CONTENUTI

  • Obbligo di valutazione dei rischi: D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 17/2010
  • Le principali definizioni dalla EN 12100
  • Processo di valutazione del rischio secondo la EN 12100
  • Le principali metodologie secondo la ISO/TR 14122-2
  • Workshop: esercitazioni su casi reali

DESTINATARI

  • Figure tecniche di fabbricanti, installatori e utilizzatori
  • Uffici tecnici e manutenzione elettrica e meccanica
  • Progettisti di automazione ed equipaggiamenti elettrici
  • Ufficio documentazione (Gestione Fascicolo Tecnico e Istruzioni per l’Uso)
  • Rivenditori di macchine ed impianti

ISCRIZIONE

Per una corretta iscrizione:

  • Scaricare e compilare digitalmente la scheda iscrizione della data interessata.
  • Stampare il modulo compilato e apporre Data, Firma personale autografa, Timbro dell'azienda.
  • Spedire una scansione del modulo all'indirizzo email service@pilz.it
BOLOGNA - 08/03/2016  

Location:
Hotel Cosmopolitan Bologna
Via Del Commercio Associato, 9 - Bologna - Tel. 051 69 26 403
Website Hotel | Link Mappa

SCHEDA ISCRIZIONE

N.B. NON utilizzare la funzione di acquisto on-line tramite sito web

Per altre informazioni, si prega di contattare la Segreteria organizzativa Corsi al numero di telefono 0362 1826711

PROGRAMMAZIONE 2016

Bologna

Numeri d'ordine 999701
Durata 4 ore + 4 ore workshop
Numero massimo di delegati 20
Costo € 300
Ulteriori informazioni su richiesta
Date e registrazione
08 mar 2016 Verrai aggiunto alla lista d'attesa fino a che il prodotto non sarà nuovamente disponibile.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it