Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock

Controllo sicuro del riparo chiuso e bloccato in un unico sistema

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock

I sistemi per ripari mobili senza contatto PSENslock combinano un controllo sicuro dei ripari mobili con un elettromagnete integrato. Con questa combinazione di controllo sicuro della posizione con blocco del processo, i dispositivi PSENslock possono essere utilizzati nelle più svariate applicazioni. È possibile realizzare applicazioni nelle più elevate categorie di sicurezza!

PSENslock è disponibile in tre diverse varianti funzione. Oltre alla versione base sono disponibili le seguenti versioni:

  • PSENslock con funzioni di diagnostica avanzate (versione 6.1): Il sistema per ripari mobili consente una diagnostica semplice e rapida se in un’applicazione vengono utilizzati diversi PSENslock. È possibile rilevare immediatamente quale interruttore non sia stato in grado di attivare il proprio bloccaggio e di conseguenza risparmiare tempo in caso di guasto.
  • PSENslock con uscite di sicurezza indipendenti dal bloccaggio (versioni 3.1/4.1/4.2): le uscite di sicurezza (OSSD) del sistema di sicurezza per ripari mobili commutano indipendentemente dallo stato del bloccaggio e garantiscono una maggiore flessibilità nella realizzazione dell'applicazione.

Accessori necessari quali cavi, interruttori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica e tecnologia di collegamento

Semplicità di utilizzo del sistema per ripari mobili PSENslock

Combinando PSENslock con l’unità pulsanti PITgatebox si realizzano elementi di comando e pulsanti supplementari: pulsanti di arresto di emergenza, pulsanti luminosi, interruttori e pulsanti a chiave. PITgatebox è disponibile in diverse versioni; grazie alla custodia robusta in pressofusione di zinco è particolarmente resistente agli urti, alle vibrazioni e alle collisioni. La custodia sottile consente una installazione compatta su profilati in alluminio standard.

Maggiori informazioni: PITgatebox

Combinazione di PSENslock con l’unità pulsanti PITgatebox

Massima protezione contro le manomissioni e assenza di usura - I vantaggi

  • Soluzione completa da un unico fornitore: con la logica di controllo Pilz per il controllo dei dispositivi di separazione
  • Flessibilità di impiego e semplicità di installazione grazie ai collegamenti flessibili e quattro direzioni di montaggio
  • Ottimizzazione in termini di tempi e costi grazie al collegamento in serie
  • Elevata protezione contro la manomissione (codifica) e sicurezza del processo grazie al bloccaggio magnetico del riparo
  • Insensibilità alla polvere e all’acqua (IP67) per l’impiego in ambienti industriali gravosi
  • Diagnostica agevole e intuitiva grazie a LED posizionati su 2 lati
  • Lunga durata grazie all’assenza di usura meccanica
  • L’elevata efficienza energetica del magnete consente un consumo energetico ridotto

Caratteristiche del sistema per ripari mobili

Caratteristiche del sistema per ripari mobili
  • Sistema di sicurezza per il controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-3
  • Adatto ad applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e/o SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 con bloccaggio magnetico per le funzioni di sicurezza del processo
  • Collegamento in serie con PSENini, PSENcode e PSENslock
  • Grado di protezione IP67
  • Offset verticale o laterale: +/-3 e/o +/-5mm

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENslock

Grazie a una forza di tenuta elettromagnetica da 500 N o 1000 N, i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock impediscono l’apertura involontaria del dispositivo di protezione. L’attuatore sicuro contro il rischio di manomissione offre il massimo livello di sicurezza. I dispositivi PSENslock rappresentano quindi un’alternativa sicura e non soggetta a usura rispetto alla tradizionale tecnologia meccanica.

Sono idonei per l’utilizzo su calotte, sportelli, porte scorrevoli e a battente con apertura a destra e sinistra nelle più elevate categorie di sicurezza fino a:

  • PL “e” secondo EN ISO 13849-1
  • SIL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Categoria di sicurezza 4 secondo EN 954-1

I dispositivi PSENslock soddisfano il grado di protezione IP67. I sistemi per ripari mobili senza contatto sono ottimizzati per l’utilizzo su profilati da 45 mm.

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENslock

Settori di impiego del sistema di sicurezza per ripari mobili

La gamma di prodotti Pilz: Sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock

Sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock

Progettato per applicazioni nelle più elevate categorie di sicurezza grazie alla combinazione del controllo del riparo chiuso e bloccato - Sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock.

Accessori per sistemi di sicurezza per ripari mobili

Perfettamente compatibili con il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock: Accessori per un controllo sicuro dei ripari mobili.