In qualità di “fratello maggiore” dell’interruttore di sicurezza PSENmech, il sistema di sicurezza meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco offre una soluzione conveniente per il controllo sicuro di ripari mobili. Il riparo mobile viene bloccato in sicurezza fino all’arresto del movimento pericoloso della macchina. Viene evitato un riavvio involontario del movimento pericoloso finché il riparo è aperto.
Sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco
PSENmech – e il riparo rimane chiuso!

Novità: possibilità di integrare PSENmech con l’interblocco di sicurezza PSENbolt
Combinando il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con l’interblocco di sicurezza PSENbolt si ottiene una soluzione completa composta da chiavistello meccanico, maniglia e interruttore per ripari mobili.
L’interblocco di sicurezza è disponibile in diverse versioni. I clienti possono scegliere tra versioni standard e versioni dotate di chiave. Queste ultime permettono l’arresto dell’interblocco in una determinata posizione, impedendo così il riavvio involontario della macchina, ad esempio durante la manutenzione.
Ulteriori informazioni sull’interblocco di sicurezza PSENbolt

Soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili con blocco di sicurezza - Vantaggi
- Idoneo per ripari con accesso grazie alle opzioni di sblocco di fuga e sblocco di emergenza
- Flessibilità e rapidità di installazione grazie ai diversi attuatori e alla connessione M12
- Lunga durata del ciclo di vita del prodotto grazie all’attuatore principale e all’attuatore 3D in metallo
- Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
- Idonea per la connessione con moduli decentralizzati quali PDP67 o PSS67 grazie alle versioni prodotto M12, 5 poli
- Soluzione completa e sicura, ad es. con i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Caratteristiche del sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco

- Controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-1
- Progettato per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
- Forza di interblocco: 1500 N
- Direzioni di azionamento: 5 (incluse dall’alto)
Possibilità di applicazione del sistema meccanico per ripari mobili
Grazie al blocco integrato, il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech è idoneo per la protezione sia di persone che del processo e può essere impiegato in numerosi settori e applicazioni.
In particolare se si cerca una soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili, il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech rappresenta la scelta giusta per la propria applicazione. PSENmech con interblocco può essere integrato con uno sblocco di fuga o di emergenza.