I sensori radar di sicurezza sono impiegati laddove i sensori optoelettronici mostrano i propri limiti: in ambienti gravosi, ad esempio in un ambiente esterno o nella lavorazione dei metalli, possono essere controllati in modo sicuro con PSENradar. Infatti, la tecnologia radar (FMCW: frequency modulated continuous wave) consente un’elevata disponibilità anche in presenza di influssi esterni come polvere, sporco, pioggia, luce, scintille o vibrazioni.
Il controllo del volume, che è fondamentale, con una frequenza compresa tra 24 e 24,25 GHz, è implementabile fino a SIL 2, PL d e categoria 3, cosa che spesso rappresenta un requisito nelle applicazioni robotiche. La soluzione completa dispone inoltre di altre interfacce, come Ethernet, PROFIsafe e FSoE, consentendo quindi anche l’impiego semplice del sensore radar di sicurezza in applicazioni di retrofit.
Il sensore radar di sicurezza PSENradar offre, insieme al sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2, una soluzione di sicurezza completa per il controllo della zona protetta, inclusa la valutazione di conformità per l’intero impianto o macchinario.