PMIcontrol e PMIprimo - La soluzione completa per il controllo, la diagnostica e la visualizzazione

Terminali operatore della serie 6

Terminali operatore della serie 6

I prodotti della serie Human Machine Interface (HMI) Pilz supportano l'utilizzatore in processi sempre più complessi. I potenti dispositivi PMI della serie 6 sono dotati di un Soft PLC secondo lo standard IEC 61131-3 e i relativi requisiti di visualizzazione. In questo modo si ottengono una diagnostica e una visualizzazione professionali e il comando di tutti i processi produttivi in un unico dispositivo.

I terminali operatore sono dotati di funzioni di visualizzazione intuitive e sono compatibili con i più comuni software HMI. Grazie all'impiego di interfacce aperte i prodotti PMI garantiscono un elevato livello di compatibilità e si integrano perfettamente in ogni applicazione di automazione. Le tre diverse dimensioni del display comprese tra 7” e 15” assicurano la flessibilità necessaria per ogni tipo di progetto. Approfittate di funzionalità eccellenti e di una vasta gamma applicativa!

Terminali operatore PMIprimo con funzionalità PLC, Motion e CNC

Terminali operatore PMI 6 primo

I sistemi di controllo PMI 6 primo sono dotati di funzioni PLC, Motion e CNC e gestiscono facilmente tutti gli aspetti dell’automazione di un impianto , inclusa la gestione del movimento.
A seconda del tipo di albero elettrico è possibile collegare in maniera molto flessibile fino a 32 assi. Oltre a funzioni CNC, anche le funzioni “taglio al volo”, “taglierine trasversali“ o “funzioni di camma“ possono essere facilmente implementate con i sistemi di controllo.
I touchscreen di PMI 6 primo sono disponibili nelle versioni da 7’’, 12’’ o 15’’. Grazie a processori e memoria ad elevate prestazioni, l’utente ha a disposizione una piattaforma potente per funzioni di automazione.

Vantaggi e caratteristiche dei terminali operatore PMIcontrol

  • Comando, visualizzazione e diagnostica professionali di macchine e impianti
  • Soft PLC secondo lo standard IEC 61131-3
  • Elevata produttività grazie alle soluzioni di diagnostica avanzata (PVIS) per il modulo compatto PNOZmulti
  • Funzionalità CANopen e ModBus TCP Master integrate
  • Installazione semplice di pacchetti software grazie a PMI 6 Assistant
  • Dotato di Windows Embedded Compact 7
  • Target visualizzazione di CODESYS
  • Progettazione, sviluppo e produzione “Made in Germany”
  • Funzionalità PLC, Motion e CNC
I vantaggi in breve:

La gamma di prodotti Pilz: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

PMIcontrol è la soluzione ottimale per funzioni di diagnostica, visualizzazione e controllo professionale dell'intero processo produttivo. Con PMI 6 primo si dispone di un terminale operatore dotato di funzionalità PLC, Motion e CNC, in grado di svolgere compiti di controllo e movimento con prestazioni al top.