Elementi di comando PIToe

Pulsanti compatti per una molteplicità di impieghi

Elementi di comando PIToe

I dispositivi di comando e segnalazione compatti possono essere integrati in modo versatile per il controllo degli impianti e consentono l’attivazione e la segnalazione di ingressi e uscite digitali. In questo modo è quindi possibile, ad esempio, scegliere e visualizzare la modalità operativa.

Gli elementi di comando sono previsti per fori di montaggio con un diametro di 22,5 mm secondo EN 60947-5-1 e sono dotati di meccanismo antirotazione. In questo modo si inseriscono in modo ottimale nel design delle macchine e degli impianti dei clienti e sono l’ideale per l’installazione e/o l’ammodernamento di pannelli operatore, quadri elettrici o pannelli di comando.

Elemento di comando PIT oe ETH - Porta Ethernet attivabile

In qualità di interfaccia Ethernet industriale, PIT oe ETH può essere completamente attivato e disattivato elettricamente e funziona come l’interfaccia Ethernet di un PC industriale. Il personale autorizzato ha così la possibilità di attivare temporaneamente l’interfaccia per installare nuovi programmi o configurazioni oppure per creare copie di backup. Gli elementi interfaccia possono essere attivati tramite qualsiasi sistema di controllo. In combinazione con l’uscita PITreader, l’attivazione ha luogo unicamente con un’autorizzazione corrispondente: in questo modo si consente l’accesso solo al personale autorizzato.

Vai all’e-shop

Elemento di comando PIT oe ETH

Elemento di comando PIT oe USB – Interfaccia USB attivabile per macchine e impianti

L’interfaccia Host USB 2.0 attivabile di PIT oe USB consente di installare programmi a prova di manomissione o manipolazione, di richiamare dati e anche collegare una tastiera o un mouse. La porta USB viene attivata tramite un segnale a 24V e lo stato “pronto per l’azionamento” è visualizzato da un anello LED.

In combinazione con PITreader, l’attivazione ha luogo unicamente con un’autorizzazione corrispondente: in questo modo si consente l’accesso solo al personale autorizzato. In caso di mancato utilizzo, l’elemento di comando, robusto e compatto, è protetto da una copertura secondo IP65.

Vai all’e-shop

Elemento di comando PIT oe USB

Elementi di comando PIToe - I vantaggi

  • Elementi di comando compatti per l’attivazione e la segnalazione di ingressi e uscite digitali
  • Idonei per fori di montaggio da 22,5 mm secondo EN 60947-5-1
  • Segnalazione luminosa con tecnologia LED
  • Integrazione senza soluzione di continuità nel pannello di comando esistente
  • Completamento ideale per le soluzioni di scelta della modalità operativa Pilz

La gamma di prodotti Pilz: Elementi di comando PIToe

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it