Componenti di sistema SafetyNET p

Utilizzo flessibile in ogni architettura di rete

Grazie ai componenti di sistema SafetyNET p esistono numerose opzioni di organizzazione della topologia della rete del cliente Sono disponibili componenti per infrastrutture Ethernet come switch, cavi e connettori.

Nelle reti Ethernet i componenti di sistema SafetyNET p realizzano l’infrastruttura di rete. Il risultato: svariate topologie di rete e un aumento dell’estensione e delle prestazioni della rete.

I vantaggi dei componenti di protocollo SafetyNET p in breve

I vantaggi degli switch PSSnet in breve

  • Numerose opzioni di architetture per sistemi di comunicazione basati su Ethernet, come ad es. SafetyNET p
  • Aumento della disponibilità e dell'estensione della rete
  • Miglioramento della comunicazione grazie alla suddivisione della rete in segmenti
  • Maggior flessibilità di impiego dei sistemi Pilz con interfaccia Ethernet

I vantaggi dei connettori SafetyNET p

Installazione rapida e semplice grazie alla tecnologia di connessione a perforazione di isolante (contatti rapidi senza l’utilizzo di strumenti aggiuntivi)

  • Compatibilità con il mondo Office grazie al connettore RJ45
  • I contrassegni colorati impediscono di commettere errori nell’inserimento dei fili

Le caratteristiche delle famiglie di switch in breve

Swicht PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • Sono adatti per l’impiego su reti di piccole dimensioni
  • Utilizzabili per protocolli Industrial Ethernet come SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (nessuna configurazione necessaria)
  • LED di diagnostica

Swicht PSSnet SLL (Switch High Layer)

  • Numerose funzioni di gestione permettono la realizzazione di reti di grandi dimensioni
  • Utilizzabili per sistemi Industrial Ethernet come SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Configurazione di gestione basata sul web e diagnostica via web browser
  • Ridondanza ad anello MRP

Connettori e cavi: una buona combinazione

Connettori SafetyNet

  • Connettori standard con grado di protezione IP 20 installazione per impiego industriale
  • Rapidità di montaggio grazie alla tecnologia di connessione a perforazione di isolante

Cavi SafetyNet

  • Cavi standard per Industrial Ethernet
  • Sistema elettrico: Cat 5e, fast Ethernet (100Mbit/s), a 4 fili

Strumento di installazione Stripping tool

  • Strumento per la rimozione dell’isolamento dei cavi SafetyNET p
  • Rimozione dell’isolamento rapida, minori errori di installazione

Applicazioni nella rete SafetyNET p

Adattamento della topologia della rete al layout dell’impianto:

  • Topologia a stella
  • Topologia ad albero
  • Realizzazione di diramazioni (nodi)


Aumento della disponibilità della rete:

  • La comunicazione in fibra ottica consente di migliorare le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica
  • Ridondanza ad anello in caso di interruzione delle vie di comunicazione o in caso di componenti difettosi 

Aumento dell’estensione della rete:

  • Grazie alla comunicazione in fibra ottica la copertura di distanze elevate non rappresenta un problema
  • E’ possibile coprire distanze max. di 30 km

Segmentazione logica via VLAN (virtual LAN):

  • Gli switch controllati PSSnet SHL supportano le tecnologie VLAN
  • Le tecnologie VLAN consentono la segmentazione logica della rete in modo indipendente dall’ubicazione fisica dei dispositivi
  • I nodi possono essere assegnati ad una VLAN tramite la configurazione degli switch
  • E’ possibile aumentare l’utilizzo della larghezza di banda disponibile
  • Gli switch permettono di dare la priorità ai dati di una determinata VLAN rispetto ad un’altra VLAN

Nostra gamma di prodotti: Componenti per sistemi SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it