Sicurezza funzionale e Industrial Security per l’impiego nel settore d’industria dell’idrogeno

L’idrogeno (H2) sarà la fonte energetica del futuro e acquisirà un ruolo chiave nel passaggio verso un approvvigionamento energetico sostenibile. Pilz contribuisce a questa transizione ottimizzando la produzione di idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili come l’energia eolica o il fotovoltaico e migliorando la distribuzione sicura all’utente. Il focus di Pilz sulla sicurezza funzionale e l’automazione garantisce un futuro green e sicuro.

Idrogeno H2 - Safe & Secure

Immagine Idrogeno H2

L’idrogeno è un gas altamente infiammabile. Per produrlo, maneggiarlo e utilizzarlo in modo sicuro occorrono sistemi di sicurezza in grado di evitare e gestire con sicurezza situazioni pericolose durante il suo impiego.

Pilz offre diverse soluzioni per il comando e il controllo di funzioni di sicurezza

Vieni a trovarci a Hydrogen Technology European Expo!

Pilz fornisce un valido supporto nelle tue sfide

Soluzioni di sicurezza Pilz per la sicurezza funzionale:

  • Il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 comanda e controlla funzioni di sicurezza obbligatorie  
  • Il sistema di automazione PSS 4000 viene utilizzato in impianti di grandi dimensioni e in funzione del numero di ingressi e uscite richiesti
  • PNOZmulti 2 e PSS 4000 sono dotati di certificazione fino a SIL 3 secondo EN IEC 61511 e soddisfano i requisiti della norma EN IEC 61508

Soluzioni di sicurezza Pilz per l’Industrial Security:

Con la crescente connessione digitale di impianti e sistemi nella produzione dell’idrogeno, stoccaggio e applicazione dell’idrogeno in ambito industriale, è necessario tener conto dell’ Industrial Security per proteggere i dati sensibili dell’impianto. Anche in questo contesto Pilz è in grado di offrire soluzioni affidabili e comprovate per la gestione delle minacce.

  • IAM (Identification and Access Management) ti supporta nell’ autenticazione di utenti, nella selezione della modalità operativa o nella sicurezza di dati e reti, fino alla gestione degli accessi.
  • Il firewall industriale SecurityBridge protegge la rete del sistema di controllo da manomissioni e manipolazioni causate da interventi non autorizzati Il collegamento online avviene mediante una connessione VPN con gestione utenti basata su ruoli (sviluppata secondo la norma IEC 62443)

I vantaggi in breve:

  • Comando e controllo di tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza
  • Controllo di funzioni di sicurezza, come pressione, temperatura, corrente, tensione e rilevazione di perdite, gas e fiamme
  • Hardware certificato: PNOZmulti 2 e PSS 4000 sono certificati fino a SIL 3 secondo EN IEC 61511; soddisfano il requisito in conformità alla norma EN IEC 61508
  • Applicativo software intuitivo: possibilità di configurare blocchi funzionali, nessuna conoscenza di programmazione richiesta
  • Elevato grado di produttività grazie alla diagnostica integrata e vaste opzioni di visualizzazione

Rischi nell’uso dell’idrogeno - Come evitarli e gestirli in massima sicurezza

Fuoriuscita

Pittogramma Perdita

A seguito della ridotta dimensione delle sue molecole, del suo peso molecolare contenuto, della sua elevata diffusività e ridotta viscosità, l’idrogeno è difficile da contenere e controllare e può fuoriuscire facilmente. Perdite o fughe di idrogeno rappresentano un grave pericolo di incendio o addirittura di esplosione. Gli incendi legati all’idrogeno sono invisibili e si dovrebbe sempre presumere che sia presente una fiamma.

Fuoco/accensione

Pittogramma Fuoco

L’idrogeno è altamente infiammabile ed esplosivo per natura. Si infiamma e brucia molto più facilmente di altri combustibili e, essendo uno degli elementi più leggeri della terra, si diffonde rapidamente verso l’alto. Le fiamme dell’idrogeno sono invisibili, e questo rende difficile localizzarne il focolaio. Dispositivi tecnici quali sensori termici non sono in questo caso sufficienti.

Lesione mediante contatto

Pittogramma Lesione

L’idrogeno ha una temperatura bassissima in quanto viene generalmente immagazzinato e trasporto nello stato compresso in stazioni di rifornimento di idrogeno pressurizzato. Se l’idrogeno fuoriesce in questo stato e viene a contatto con la cute o se i vapori freddi dell’idrogeno liquido vengono inalati, possono verificarsi ustioni, congelamento, ipotermia e danni ai polmoni.
 

Sicurezza funzionale e Industrial Security in applicazioni per l’idrogeno

Ulteriori informazioni

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: