IO-Link Safety

Comunicazione sicura fino all’interno del campo - Tutto in un unico sistema

IO-Link Safety realizza il sogno di un’automazione flessibile. Ti stai domandando come? È molto semplice: con la comunicazione punto-punto IO-Link Safety sicura e standard, si integrano i sensori fino all’interno del campo, il tutto con immediatezza e rapidità. Al contempo, IO-Link Safety offre nuove opzioni di diagnostica dei dati e supporto in fase di ottimizzazione dei processi.

  • Comunicazione punto-punto sicura dal sistema di controllo fino al sensore nel campo  
  • Standard internazionale per la norma IEC 61139-2  
  • Massima sicurezza fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 (SIL 3 secondo IEC 61508/62061) 
  • Indipendente da fieldbus

Affidati con fiducia alla nostra expertise: svolgiamo un ruolo fondamentale come partner e sviluppatori di standard IO-Link Safety. Pilz ti offre un sistema completo di master e sensori e un supporto in fase di integrazione di IO-Link Safety nella tua applicazione. 

Contatta gli esperti Pilz

IO-Link Safety con Pilz – Una breve anteprima

IO-Link Safety: Flessibile. Semplice. Intelligente.

Simbolo di incremento
Simbolo di orologio
Simbolo di lente

Aumento della produttività

I dispositivi IO-Link Safety vengono identificati in modo automatico, rilevando così direttamente i parametri. Questo semplifica la sostituzione di componenti e minimizza i tempi di fermo macchina legati alle riparazioni delle tue macchine. Al contempo, si riduce la varietà dei tipi di dispositivi richiesti, rendendo meno complesso l’approvvigionamento e creando spazio all’interno del magazzino.

Risparmio di tempo 

Il collegamento punto-punto semplifica notevolmente il cablaggio dei sensori nel campo. I cavi a 3 fili non schermati vengono collegati direttamente a IO-Link Safety Master. A tale scopo, IO-Link Safety impiega i connettori maschio standard a livello industriale. La configurazione del dispositivo avviene tramite parametrizzazione PLC o con il tool di configurazione Pilz. Ciò semplifica considerevolmente l’installazione e la messa in servizio.

Ottimizzazione dei processi

In ambito di diagnostica dei dati, IO-Link Safety realizza nuove possibilità, come ad esempio con la nuova funzione di autodiagnostica per una migliore manutenzione. I dati rilevanti per lo stato delle macchine vengono forniti direttamente al sistema di controllo dal dispositivo di campo. Dal sistema di controllo  possono essere utilizzati per l’ottimizzazione dei processi.

Come installare e utilizzare IO-Link Safety

I tuoi impianti utilizzano svariati sensori di sicurezza? Allora IO-Link Safety è la soluzione ideale. L’ampliamento della tecnologia IO-Link permette una comunicazione coerente e sicura, dal sistema di controllo fino ai sensori di sicurezza. L’integrazione semplice nel campo con un cablaggio rapido come pure le opzioni di diagnostica dati offrono un notevole potenziale per l’implementazione di un’automazione flessibile e produttiva al tempo stesso.

Scopri di più nel nostro magazine per i clienti

Grafico IO-Link Safety
Rappresentazione grafica di una macchina

Impianto di confezionamento con protezione di accesso 

  • Requisito:  

Integrazione dei sensori di sicurezza che permetta di risparmiare tempo e spazio.  

  • Soluzione: 

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS decentralizzato per l’integrazione delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II advanced IOLS nonché delle protezioni per i ripari mobili. Anche l’arresto di emergenza e le luci di segnalazione IO-Link sono collegati a IOLS Master. 

  • Vantaggi: 

Integrazione salvaspazio tramite Master decentralizzato nel campo e cablaggio semplificato. Notevole risparmio di tempo in fase di installazione. 

Rappresentazione grafica di una cella robotizzata

Trasporto di materiale con robotica integrata

  • Requisito:  

Messa in sicurezza di accessi e ripari mobili nonché riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina delle macchine.

  • Soluzione:  

Mediante Pilz IO-Link Safety Master vengono integrate le barriere fotoelettriche di sicurezza con funzione di muting e l’unità di controllo PITgatebox IOLS. Quest’ultima funge da “IO-Link Safety hub” per il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock. 

  • Vantaggi:  

Integrazione semplice e salvaspazio dei sensori di sicurezza e diagnostica dati intelligente per una manutenzione predittiva.

Il sistema IO-Link Safety Pilz

Per l’integrazione di IO-Link Safety occorrono un master, dispositivi di campo come i sensori di sicurezza e anche cavi e tool di configurazione idonei. Pilz offre un sistema completo, tutto da un unico fornitore – con sicurezza e affidabilità.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Foto gruppo di prodotti cablaggio
Fabbricante di macchine con portatile e tool di configurazione IO-Link Safety presso un impianto di produzione in rete

IO-Link Safety Master

Come interfaccia al sistema di controllo di sicurezza, IO-Link Safety Master favorisce la comunicazione punto-punto fino a livello di campo. Con Pilz Master PDP 67 IOLS è possibile collegare anche sensori IO-Link nonché sensori di sicurezza tradizionali oltre ai dispositivi IO-Link Safety.

IO-Link Safety Devices 

Gli IO-Link Safety Devices comunicano direttamente con l’IO-Link Safety Master e notificano importanti informazioni di stato. Con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Advanced IOLS, Pilz propone il primo dispositivo IO-Link Safety per la protezione di accesso. L’unità di controllo PITgatebox IOLS può essere implementata con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock per la protezione dei ripari.

Cavi e tool di configurazione

Per IO-Link Safety vengono utilizzati cavi standard a 3 fili, non schermati. Con IO-Link Safety vengono trasmessi, in modo bidirezionale, fino a 32 byte di dati con un massimo di 230,4 kbit/s. La gamma Pilz offre questi cavi nelle lunghezze idonee per ogni applicazione. Con il tool di configurazione Pilz è possibile configurare e parametrizzare in modo corrispondente IO-Link Safety Master e Devices.

Molto altro ancora su IO-Link Safety

Ti servono altre informazioni o hai ancora domande?  

Siamo a tua disposizione per rispondere personalmente a qualsiasi tua domanda su IO-Link Safety. 

Contattaci

 

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: