Italia | italiano

Barriere fotoelettriche PSENopt

Sicurezza senza barriere

Barriere fotoelettriche PSENopt

Quando è necessario accedere attivamente al processo produttivo, le barriere fotoelettriche PSENopt rappresentano la soluzione ottimale per garantire la sicurezza di macchine e impianti. A seconda dei requisiti, la barriera fotoelettrica garantisce la protezione dito, mano o corpo in conformità alla norma EN/IEC 61496-1.

Grazie a una vasta gamma di accessori e a funzioni avanzate come muting, blanking o collegamento in cascata, queste barriere fotoelettriche possono essere utilizzate in maniera flessibile con ogni macchina.

Nuove barriere fotoelettriche PSENopt slim – piccole dimensioni, grande sicurezza

Grazie alle dimensioni compatte, la barriera fotoelettrica PSENopt slim può essere impiegata in applicazioni dagli spazi ridotti e con porte di diverso tipo. Le barriere fotoelettriche di tipo 2 e di tipo 4 soddisfano i requisiti per protezione dito e mano. La funzione di collegamento in cascata senza zone morte garantisce un'efficace protezione contro l'accesso dall'alto e dal retro. Grazie ai LED l'utilizzatore è in grado di rilevare le cause effettive responsabili dell'arresto della macchina ed eventuali guasti di sistema. In questo modo è possibile ridurre i tempi di fermo macchina. Le barriere fotoelettriche PSENopt slim possono essere installate in modo semplice e rapido grazie ad appositi accessori di montaggio. Utilizzate in combinazione ad es. con i dispositivi PNOZsigma o PNOZmulti le barriere PSENopt slim rappresentano una soluzione completa, sicura e conveniente.

PSENopt slim

Accesso sicuro al processo produttivo - I vantaggi di PSENopt

  • Maggiore produttività grazie a cicli di lavoro ergonomici
  • Risparmio di spazio grazie alle dimensioni compatte
  • Integrazione semplice e rapida delle barriere fotoelettriche negli impianti
  • Semplicità d'uso e di manutenzione delle barriere fotoelettriche
  • I campi protetti e la capacità di rilevamento possono essere impostati a seconda del processo
Accesso sicuro al processo produttivo

Caratteristiche delle barriere fotoelettriche

Caratteristiche delle barriere fotoelettriche
  • Omologazione secondo le norme EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Per applicazioni fino a PL “c” (tipo 2), PL “d” (tipo 3), PL “e” (tipo 4) sec. EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 (tipo 2), SIL CL 2 (tipo 3), SIL CL 3 (tipo 4) sec. EN/IEC 62061
  • Risoluzione: Protezione dito, mano e corpo, protezione accesso

La barriera fotoelettrica per tutti i settori e le applicazioni

Grazie alle barriere fotoelettriche Pilz è possibile proteggere il personale e i prodotti in maniera sicura, efficiente e conveniente. Un campo protetto invisibile a raggi infrarossi protegge le zone pericolose. Se un raggio luminoso viene interrotto, si genera immediatamente un comando di disattivazione sicura.

Le funzioni di muting, blanking e/o collegamento in cascata offrono numerose opportunità per integrare in maniera eccellente le barriere fotoelettriche nei propri impianti. Sono quindi adatte a numerosi settori produttivi e applicazioni.

La custodia delle barriere fotoelettriche PSENopt raggiunge il grado di protezione IP6K9K e pertanto ne permette l'utilizzo in ambienti umidi dagli elevati requisiti igienici.

Gli specchi garantiscono un’efficace deviazione dei raggi, e ciò permette di ampliare la zona protetta senza dover utilizzare altre barriere fotoelettriche. Grazie ai nuovi supporti a terra le barriere fotoelettriche ora possono essere utilizzate in tutta sicurezza in ambienti industriali gravosi in quanto sono protette contro shock, urti o vibrazioni.

La barriera fotoelettrica per tutti i settori e le applicazioni

Pilz - Il vostro partner per l’ispezione dei dispositivi di protezione

L’ente di controllo indipendente di Pilz GmbH & Co. KG (Ostfildern, Germania), accreditato DAkkS secondo la Norma ISO/IEC 17020:2012, è in grado di fornire un valido supporto in qualità di partner nell'esecuzione di ispezioni di sicurezza valide a livello internazionale per dispositivi di protezione senza contatto.

Ulteriori informazioni: Ispezione di ESPE da parte di Pilz

Pilz - Il vostro partner per l’ispezione dei dispositivi di protezione

Settori di impiego delle barriere fotoelettriche

La gamma Pilz: Barriere fotoelettriche