Italia | italiano

Sistemi meccatronici Pirobotics

I sistemi meccatronici di Pilz – Per una collaborazione uomo-robot efficiente e conforme alle norme

L'elemento centrale dei sistemi meccatronici: il set per la misurazione delle collisioni PROBms

Nell'area Sistemi meccatronici confluisce l'intera esperienza conseguita da Pilz nei settori sensori, tecnica di controllo, tecnica di automazione nonché nei sistemi di controllo e visualizzazione. In qualità di azienda leader in ambito automazione con competenza "core" nella sicurezza, Pilz offre soluzioni innovative e all'avanguardia per la robotica nel settore dei sistemi meccatronici, supportando così il cliente in modo sicuro nelle applicazioni di robotica.

L'interazione sicura tra uomo e robot richiede nuove soluzioni e tecniche. Pilz fa in modo che uomo e macchina, in futuro, possano collaborare senza protezioni, con una sicurezza incrementata e interagendo così in modo più stretto. Per questa ragione è stato sviluppato l'innovativo set per la misurazione delle collisioni PROBms per l'area Sistemi meccatronici.

PROBms viene utilizzato in fase di validazione della collaborazione uomo-robot e per acquisire i dati misurati di forza e pressione. Scoprite di più!

 

Sistemi meccatronici – I vantaggi

  • Elevata compatibilità con altri prodotti e interfacce
  • Risparmio in termini di costi e tempi per le attività di progettazione
  • Flessibilità di applicazione
  • Conforme alle norme DIN EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066
  • Garanzia di efficienza elevata grazie all'assistenza clienti Pilz attiva H24 e 7 giorni su 7
Robotica

Impiego e applicazione di sistemi meccatronici

La gamma Pilz: sistemi meccatronici