Italia | italiano

Sistemi PLC e sistemi I/O

Soluzioni per automazione e sicurezza

Sistemi PLC e sistemi I/O

Controller del sistema di automazione PSS 4000

Il sistema di controllo PSSuniversal PLC può essere utilizzato come sistema stand-alone oppure collegato in rete. In combinazione con i moduli I/O di Pilz, questo sistema permette di gestire tutte le funzioni necessarie.

Moduli di comunicazione per sistemi I/O decentralizzati

I sistemi I/O decentralizzati PSSuniversal rappresentano la soluzione ottimale per un'espansione personalizzata della periferia. Grazie ai protocolli di comunicazione industriale più diffusi è possibile collegare gli I/O remoti a sistemi di controllo superiori.

Moduli di ingresso/uscita per sistemi di controllo e moduli di comunicazione

Grazie ai moduli I/O Pilz è possibile adattare ogni sistema di controllo e sistema I/O alle singole esigenze. Attenzione: I sistemi di controllo PSScompact e PSSmodular verranno gradualmente dismessi dal catalogo Pilz. L'alternativa flessibile ed efficace: il controller PSSuniversal, parte del sistema di automazione PSS 4000. Pilz sarà lieta di fornire il proprio supporto durante la fase di passaggio!

Modulari e flessibili per ogni applicazione – I vantaggi

  • Gestione di funzioni di automazione e sicurezza
  • struttura di sistema modulare per la massima flessibilità
  • pronto all'uso per molteplici applicazioni
  • ampia scelta di moduli per ogni esigenza
  • conforme alle Norme internazionali per la sicurezza delle macchine
  • semplicità di gestione grazie al software intuitivo
Modulari e flessibili per ogni applicazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
  • rapidità di montaggio e di sostituzione (anche durante il funzionamento)
  • elaborazione digitale ed analogica
  • Ethernet real-time SafetyNET p
  • sistema aperto
  • protocolli di comunicazione industriale più diffusi
  • moduli resistenti alle alte temperature

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

I sistemi di controllo Pilz possono essere adattati ad ogni esigenza grazie alla struttura modulare e ai numerosi moduli di ingresso e uscita. I sistemi I/O decentralizzati PSSuniversal vengono impiegati come I/O remoti a livello di campo e rappresentano la soluzione ideale nelle applicazioni di packaging.

Il sistema di automazione PSS 4000 dispone di controller programmabili e configurabili per funzioni di sicurezza e automazione. Sono disponibili soluzioni speciali, ad es. per il settore ferroviario o per applicazioni che richiedono range di temperatura elevati. Tutti i dispositivi sono conformi alle Norme internazionali e possono quindi essere impiegati in svariate applicazioni e settori.

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

Settori applicativi – in tutto il mondo

La gamma Pilz: Sistemi PLC e sistemi I/O