Italia | italiano

Dispositivi di campo decentralizzati

Moduli decentralizzati PDP67 e PDP20

Dispositivi di campo decentralizzati

Grazie ai moduli Pilz è possibile ottenere un elevato livello di decentralizzazione. Sono disponibili dispositivi con grado di protezione IP20 (PDP20) e IP67 (PDP67) per applicazioni decentralizzate direttamente a livello di campo.

I moduli PDP67 sono resistenti a sporco e acqua. I moduli PDP20 Interface di Pilz sono moduli di interfaccia per percorsi brevi dei segnali per un'applicazione decentralizzata a livello di campo.

Adattamento personalizzato ad ogni applicazione – Vantaggi dei dispositivi di campo

  • ridotti costi di progettazione e realizzazione grazie alla semplicità di installazione
  • semplicità di realizzazione di un progetto di macchina modulare
  • risparmio di spazio nel quadro elettrico
  • integrati nell'alloggiamento resistente a sporco e acqua
  • utilizzabili con requisiti igienici elevati
Adattamento personalizzato ad ogni applicazione

Decentralizzare in maniera semplice - Caratteristiche dei dispositivi di campo

Decentralizzare in maniera semplice
  • un unico cavo per comunicazione e alimentazione, ("plug and play" grazie al connettore M12)
  • semplicità di diagnostica grazie al collegamento punto-punto tra moduli
  • diagnostica dei singoli sensori sui moduli
  • possibilità di collegamento a diverse unità di controllo
  • diverse architetture di automazione possibile
  • grado di protezione IP20 = protezione contro l'ingresso di oggetti solidi con diametro > 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
  • grado di protezione IP67 = protezione contro polveri, protezione contro brevi immersioni

Settori

La gamma Pilz: Dispositivi di campo decentralizzati