Italia | italiano

Controllo sicuro grazie a PSS 4000

Controllo sicuro del movimento nel sistema di automazione PSS4000

Sistema di automazione PSS4000

Con il sistema di automazione PSS 4000 la funzione di controllo è completamente integrata nel software applicativo. E' così possibile utilizzare due diversi principi di misurazione e realizzare diverse funzioni.

Vengono controllati, ad esempio, fino a 8 assi per ogni sistema (PSSuniversal PLC o PSSuniversal multi) fino a PL "e" con un modulo compatto e i rispettivi moduli software - e tutto ciò con un solo encoder.

Inoltre, nel sistema di automazione PSS 4000 è possibile controllare la posizione sicura utilizzando i moduli contatore con i moduli software disponibili. In combinazione con due encoder (standard) è possibile controllare la posizione sicura degli azionamenti.

Vantaggi - Controllo sicuro del movimento con un encoder

  • Controllo sicuro fino a 8 assi per ogni sistema di controllo fino a PL “d”
  • Modulo I/O combinabile con i sistemi PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi
  • Tempi di intervento ridotti, maggiore produttività
  • Riduzione al minimo degli errori e rapida realizzazione del progetto, grazie alla semplicità di impostazione delle funzioni di velocità nel software
  • Rapidità di messa in servizio, manutenzione e assistenza grazie alla semplicità di diagnostica dei valori limite e dei parametri impostati mediante il tool
  • Utilizzo di encoder già presenti
  • Gestione di funzioni di sicurezza secondo EN 61800-5-2 (fino PL “d” con un unico encoder Sin/Cos, fino PL “e” con un encoder di sicurezza, fino PL “e” con l’utilizzo combinato di un encoder e un sensore di prossimità, con controllo supplementare della rottura trasmissione)
Controllo sicuro dei movimenti con un encoder

Vantaggi - Controllo sicuro della posizione con due encoder

  • Verifica sicura di velocità, posizione e motore fermo grazie ad encoder rotativi standard
  • Trasferimento della funzione di controllo di sicurezza nel software applicativo
  • Maggiore flessibilità grazie al controllo dinamico dei valori limite nel programma applicativo
  • Certificato da TÜV
  • Grazie ad interfacce standardizzate la soluzione può essere utilizzata a livello universale ed anche estesa con estrema semplicità
Controllo sicuro della posizione con due encoder

Caratteristiche - Controllo sicuro del movimento con un encoder

Controllo sicuro dei movimenti con un encoder
  • SSR - Safe speed range = Range di velocità sicura
  • SSM - Safe Speed Monitor = Controllo sicuro di velocità
  • SDI - Safe direction = Direzione sicura del movimento
  • SOS Safe operating stop = Arresto operativo sicuro

Caratteristiche - Controllo sicuro della posizione con due encoder

Controllo sicuro della posizione con due encoder
  • SLP - Safe limited position = Posizione limitata in sicurezza
  • SP - Safe position = Controllo della posizione sicura

Settori di impiego

La gamma Pilz: Sistema di automazione PSS4000