Efficacia dei dispositivi di protezione tramite distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza

Per poter neutralizzare un eventuale pericolo quanto più rapidamente possibile, è necessario montare il dispositivo di protezione a una distanza adeguata. Questo serve a proteggere gli arti superiori e inferiori.

La distanza di sicurezza (S) è stabilita nella norma EN ISO 13855 e dipende in particolare dai seguenti fattori:

  • t1 = tempo di intervento del dispositivo di protezione stesso
  • t2 = tempo di intervento della macchina, ovvero tempo di arresto della macchina come risposta al segnale del dispositivo di protezione
  • C = possibile avvicinamento a una zona pericolosa senza riconoscimento da parte del dispositivo di protezione, ad es. introdursi, senza essere rilevati, tra due raggi di una barriera fotoelettrica, indipendentemente dalla distanza di questi raggi
  • K = presunta velocità di avvicinamento del corpo umano o di parti del corpo Questo fattore viene stabilito nella Norma EN ISO 13855 in 1 600 mm/sec per la velocità del passo e in 2 000 mm/sec per la velocità dell'accesso

La distanza da realizzare è quindi S = K* (t1 + t2) + C
 

Distanze di sicurezza per gruppi di persone/etnici diversi

La EN ISO 13857 stabilisce le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. È opportuno sottolineare come questa Norma chiarisca che per altri gruppi di persone o etnici (ad es. per i Paesi asiatici, scandinavi oppure per i bambini) possono valere altri dati antropometrici (altezza, lunghezza degli arti…) e, di conseguenza, possono sussistere rischi differenti. In particolare in luoghi pubblici o in caso di esportazione in altri Paesi, l'applicabilità di questa Norma potrebbe risultare limitata.

Norma Titolo
EN ISO 13857 Sicurezza del macchinario
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
con gli arti superiori e inferiori

 

Anteprima Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Pilz calcola per te la distanza di sicurezza giusta!

Inizia subito!

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it

Questo articolo è stato utile?