Italia | italiano

Dispositivi di protezione regolabili per la limitazione dell'accesso

Dispositivi di protezione regolabili per la limitazione dell'accesso

I dispositivi di protezione regolabili vengono utilizzati quando non è possibile vietare completamente l'accesso alle aree pericolose, ad es. nel caso di operazioni di foratura con trapano oppure di utilizzo della lama di una sega circolare. A seconda del tipo di lavorazione, questi dispositivi di protezione devono poter essere bloccati in modo automatico o manuale per quanto possibile in maniera semplice e senza attrezzi.

Il riparo deve poter essere regolato in modo semplice, per evitare che venga lasciato continuamente in posizione aperta dal personale operativo a causa dell'elevata difficoltà di regolazione. Il riparo non deve in nessun caso essere rimovibile.

Norma per i dispositivi di protezione regolabili che limitano l'accesso

In Europa, la Norma EN ISO 14120 descrive i requisiti fondamentali per i ripari.

Norma Titolo
EN ISO 14120 Sicurezza del macchinario
Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili