Italia | italiano

Sensori

Laser scanner di sicurezza PSENscan

Cosa differenzia un'applicazione verticale da una orizzontale?

Non appena il laser scanner di sicurezza PSENscan ruota di oltre 30° sull'asse orizzontale, l'applicazione è da considerarsi come applicazione verticale. In questi casi, il laser scanner deve tenere in considerazione dei punti di riferimento, analogamente a SafetyEYE, per osservare una eventuale rotazione dello scanner. A differenza di SafetyEYE, un punto di riferimento può essere un oggetto qualsiasi che si trova nel raggio dello scanner e non necessita di nessuna particolare marcatura. In una versione futura PSENscan supporterà le applicazioni verticali.